Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M3 30.0 mm

Nouvelle référence Essentra:

10587294

Ancienne référence Essentra:

1306265

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,2403 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

120,15 €

500 x 0,2403 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Tailles de filetage compatibles (tous) M3
Longueur entretoise 30.0 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Type Female-Male Threaded Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter