Menu Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

Cette entretoise filetée mâle-femelle a un corps rond et fin et peut être utilisée pour l'empilage de cartes. Le filetage mâle peut être associé à l'article 139004000016 pour les installations décalées. Le filetage femelle peut être associé à une vis M4.
Nouvelle référence Essentra:

10088852

Ancienne référence Essentra:

138020000016

11881 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,4588 €
500 - 999 0,4297 €
1000 + 0,3436 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

114,70 €

250 x 0,4588 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Male-Female Threaded Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter