Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

Support femelle-femelle fileté en polyamide utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Nouvelle référence Essentra:

10341636

Ancienne référence Essentra:

14MMHTSP018

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2809 €
5000 - 19999 0,2528 €
20000 + 0,2276 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

280,90 €

1000 x 0,2809 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Threaded Hexagonal Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter