Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

Cette entretoise hexagonale en PEEK femelle-femelle est conçue pour résister à des températures et des forces plus élevées que son homologue standard en nylon. Elle est donc parfaitement adaptée aux applications à usage intensif.
Nouvelle référence Essentra:

10221099

Ancienne référence Essentra:

186401570409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 13,193 €
50 - 99 11,738 €
100 + 10,743 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

131,93 €

10 x 13,193 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Type Female-Female Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter