Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

Cette entretoise hexagonale en PEEK femelle-femelle est conçue pour résister à des températures et des forces plus élevées que son homologue standard en nylon. Elle est donc parfaitement adaptée aux applications à usage intensif.
Nouvelle référence Essentra:

10221181

Ancienne référence Essentra:

186502070409

620 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 16,382 €
50 - 99 14,563 €
100 + 13,354 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

163,82 €

10 x 16,382 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Type Female-Female Spacer
Code produit 3926909790

Le produit 186502070409 remplace :

Support femelle-femelle 8.0 mm M5 20.0 mm
Nouvelle référence Essentra: 10542446
Ancienne référence Essentra: 301520059934

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter