Menu Rechercher

Support femelle-femelle Cylindrique M3 35.0 mm

Cette entretoise filetée arrondie est fabriquée en nylon chargé 25 % fibre de verre pour une résistance accrue dans les applications fortes charges.
Nouvelle référence Essentra:

10639672

Ancienne référence Essentra:

300371059935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,3667 €
500 - 999 1,037 €
1000 + 0,8695 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

136,67 €

100 x 1,3667 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Longueur du filetage interne 10.0 mm
Forme d'entretoise Rond
Tailles de filetage compatibles (tous) M3
Diamètre 7.0 mm
Longueur entretoise 35.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Type Round Threaded Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter