Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

Cette entretoise hexagonale en PPS femelle-femelle est conçue pour résister à des températures et des forces plus élevées que son homologue standard en nylon. Elle est donc parfaitement adaptée aux applications à usage intensif.
Nouvelle référence Essentra:

10632260

Ancienne référence Essentra:

301208059934

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Longueur du filetage interne 4.0 mm
Forme d'entretoise Hexagonal
Tailles de filetage compatibles (tous) M2.5
Diamètre 6.0 mm
Longueur entretoise 8.0 mm
Matière complète Polysulfure de phénylène
Type Female-Female Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter