Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

Cette entretoise filetée arrondie est fabriquée en nylon chargé 25 % fibre de verre pour une résistance accrue dans les applications fortes charges.
Nouvelle référence Essentra:

10369685

Ancienne référence Essentra:

302230059935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,3664 €
500 - 999 1,0368 €
1000 + 0,8678 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

136,64 €

100 x 1,3664 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Type Female-Female Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter