Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 25.0 mm

Cette entretoise filetée hexagonale est composée de nylon à l'apparence naturelle. Idéale pour une utilisation dans les appareils électroniques.
Nouvelle référence Essentra:

10226858

Ancienne référence Essentra:

303090000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,3012 €
250 - 999 0,8582 €
1000 + 0,6676 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

65,06 €

50 x 1,3012 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Female-Female Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter