Menu Rechercher

Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 5.0 mm PA

Entretoise en nylon à corps nervuré mâle-mâle, à utiliser de préférence avec notre gamme de rondelles et d'écrous. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94-V2.
Nouvelle référence Essentra:

10370612

Ancienne référence Essentra:

313400159902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,8421 €
500 - 999 0,6324 €
1000 + 0,5093 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

84,21 €

100 x 0,8421 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Hexagonal Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter