Menu Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

Support mâle-femelle fileté en nylon utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Nouvelle référence Essentra:

10372883

Ancienne référence Essentra:

36M30MF012

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2203 €
5000 - 19999 0,1983 €
20000 + 0,1784 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

220,30 €

1000 x 0,2203 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Male-Female Threaded Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter