Menu Rechercher

Support mâle-mâle Rond 7.1 mm #6-32 12.7 mm PA

Entretoise en nylon à corps nervuré mâle-mâle, à utiliser de préférence avec notre gamme de rondelles et d'écrous. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10001103

Ancienne référence Essentra:

CBS-TMM-8-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,102 €
5000 - 9999 0,1001 €
10000 - 24999 0,098 €
25000 + 0,096 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

102,00 €

1000 x 0,102 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Stacking Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter