Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

Support femelle-femelle fileté en polyamide utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Nouvelle référence Essentra:

10640852

Ancienne référence Essentra:

HNSM2-20-5-1V

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,5591 €
2500 - 4999 0,4397 €
5000 + 0,3844 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

279,55 €

500 x 0,5591 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Longueur du filetage interne 10.0 mm
Forme d'entretoise Hexagonal
Caractéristiques spéciales Chargé fibre de verre
Tailles de filetage compatibles (tous) M2
Longueur entretoise 20.0 mm
Matière complète Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Type Female-Female Threaded Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter