Menu Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

Cette entretoise filetée en nylon femelle-femelle peut être utilisée pour séparer les composants de votre assemblage. Le matériau non conducteur assure une isolation contre les interférences électriques. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Nouvelle référence Essentra:

10156032

Ancienne référence Essentra:

HNSM3-12-5.5-2

40404 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 1,2347 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

617,35 €

500 x 1,2347 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Female-Male Threaded Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter