Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 6.4 mm M2.5 15.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon femelle-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Nouvelle référence Essentra:

10156162

Ancienne référence Essentra:

HSM2.5-6.4-15-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,8179 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

181,79 €

100 x 1,8179 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Female-Female Spacer
Code produit 7415330000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter