Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 35.0 mm

Entretoise F/F fabriquée en nylon noir chargé de fibres de verre.
Nouvelle référence Essentra:

10641682

Ancienne référence Essentra:

HTSN-M3-35-7-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,4634 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

231,70 €

500 x 0,4634 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Longueur du filetage interne 10.0 mm
Forme d'entretoise Hexagonal
Caractéristiques spéciales Chargé fibre de verre
Tailles de filetage compatibles (tous) M3
Longueur entretoise 35.0 mm
Matière complète Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Female-Female Threaded Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter