Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

Support femelle-femelle fileté en polyamide utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Nouvelle référence Essentra:

10415245

Ancienne référence Essentra:

HTSN-M4-15-8-1

196572 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,2344 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

117,20 €

500 x 0,2344 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Caractéristiques spéciales Chargé fibre de verre
Matière complète Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Female-Female Threaded Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter