Menu Rechercher

Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm PA

Support mâle-mâle fileté en nylon utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Nouvelle référence Essentra:

10157527

Ancienne référence Essentra:

HTSN-M4-20-3

5981 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,2097 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

104,85 €

500 x 0,2097 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Male-Male Threaded Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter