Menu Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

Support mâle-femelle fileté en nylon utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Nouvelle référence Essentra:

10157794

Ancienne référence Essentra:

HTSN-M5-35-10-2

1398 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,5737 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

286,85 €

500 x 0,5737 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Female-Male Threaded Standoff
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter