Menu Rechercher

Support femelle-femelle Cylindrique M3 18.0 mm

Cette entretoise filetée arrondie est fabriquée en nylon chargé 25 % fibre de verre pour une résistance accrue dans les applications fortes charges.
Nouvelle référence Essentra:

10168585

Ancienne référence Essentra:

RTSN-M3-18-7-1

6805 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,4194 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

209,70 €

500 x 0,4194 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Rond
Caractéristiques spéciales Chargé fibre de verre
Matière complète Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Round Threaded Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter