Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5128 € - 3,3084 € | 4850 En stock |
Acier
|
|
|
|
||
2,2342 € - 2,9554 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
|
|
|
||
3,6764 € - 5,5428 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
|
|
|
||
5,532 € - 6,9016 € | 203 En stock |
Acier inoxydable
|
|
|
|
||
4,922 € - 7,597 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
|
|
|
||
0,8388 € - 1,4852 € | 7203 En stock |
Acier
|
|
|
|
||
0,841 € - 1,6542 € | 4205 En stock |
Laiton
|
|
|
|
||
0,2108 € - 0,3863 € | 6472 En stock |
Acier
|
|
|
|
||
0,2087 € - 0,3799 € | 2470 En stock |
Acier
|
|
|
|
||
1,1466 € - 1,171 € | 171 En stock |
PA
|
|
|
|
||
10644591 | 0,3572 € - 0,3873 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,54 € - 1,24 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
|
|
|
||
0,488 € - 1,113 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
|
|
|
||
0,452 € - 1,035 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
|
|
|
||
0,4649 € - 0,5069 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5214 € - 0,5691 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,759 € - 1,73 € | 293 En stock |
Laiton
|
|
|
|
||
0,284 € - 0,307 € | 900 En stock |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,295 € - 0,673 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
|
|
|
||
0,284 € - 0,307 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.