Menu Rechercher

Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

Cette entretoise hexagonale autotaraudeuse à trou traversant est utilisée pour séparer les composants dans vos assemblages.
Nouvelle référence Essentra:

10372364

Ancienne référence Essentra:

35HSP023

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2069 €
5000 + 0,138 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

103,45 €

500 x 0,2069 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter