Menu Rechercher

Entretoise Hexagonal 8.0 mm 1/4 5.6 mm

Cette entretoise hexagonale autotaraudeuse à trou traversant est utilisée pour séparer les composants dans vos assemblages.
Nouvelle référence Essentra:

10372623

Ancienne référence Essentra:

35HSP207

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0756 €
5000 - 19999 0,068 €
20000 + 0,0612 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

75,60 €

1000 x 0,0756 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter