Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatibles (tous) | Diamètre total | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0963 € - 0,0963 € | 2980 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1052 € - 0,1052 € | 2000 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0662 € - 0,0662 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0769 € - 0,0769 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0895 € - 0,0895 € | 2000 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,098 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0576 € - 0,0576 € | 2000 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0812 € - 0,0812 € | 2678 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0905 € - 0,0905 € | 88 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1048 € - 0,1048 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1146 € - 0,1146 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0565 € - 0,0565 € | 6626 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0719 € - 0,0719 € | 2118 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0515 € - 0,0515 € | 478 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0642 € - 0,0642 € | 2044 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0502 € - 0,0502 € | 2580 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0612 € - 0,0612 € | 26433 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0764 € - 0,0764 € | 2998 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.