Menu Rechercher

Entretoise 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyoxyméthylène (POM) ou acétal. Ce produit offre un espacement physique entre composants, ainsi qu'une isolation thermique et électrique. Le POM offre une meilleure résistance à la chaleur, une rigidité supérieure et un frottement inférieur aux autres matières plastiques. Il est classé UL94-V0.
Nouvelle référence Essentra:

10042939

Ancienne référence Essentra:

005163859905

30913 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1161 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

116,10 €

1000 x 0,1161 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Noir
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter