Menu Rechercher

Entretoise 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyoxyméthylène (POM) ou acétal. Ce produit offre un espacement physique entre composants, ainsi qu'une isolation thermique et électrique. Le POM offre une meilleure résistance à la chaleur, une rigidité supérieure et un frottement inférieur aux autres matières plastiques. Il est classé UL94-V0.
Nouvelle référence Essentra:

10043073

Ancienne référence Essentra:

005212000005

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1001 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

100,10 €

1000 x 0,1001 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter