Menu Rechercher

Entretoise 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

Cette entretoise non filetée ronde fournit un espace physique entre composants, ainsi qu’une isolation thermique et électrique. Classement ignifuge UL94 HB.
Nouvelle référence Essentra:

10043400

Ancienne référence Essentra:

005283000005

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0895 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

89,50 €

1000 x 0,0895 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter