Menu Rechercher

Entretoise 4.3 mm 6.3 mm 14.3 mm Nylon

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyamide résistant à la chaleur (PA 6) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont fabriquées à partir d'une matière qui lui confère des propriétés thermiques supérieures par rapport au PA 6 non traité, tout en maintenant les propriétés mécaniques de la matière. Utilisé dans les applications où les températures peuvent atteindre 125 °C et est classé UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10339121

Ancienne référence Essentra:

13SP062

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0699 €
2500 - 4999 0,0599 €
5000 + 0,0524 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

34,95 €

500 x 0,0699 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter