Menu Rechercher

Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

Cette entretoise non filetée ronde fournit un espace physique entre composants, ainsi qu’une isolation thermique et électrique. Classement ignifuge UL94 HB.
Nouvelle référence Essentra:

10044278

Ancienne référence Essentra:

005374400014

4500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1344 €
1000 + 0,096 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

67,20 €

500 x 0,1344 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polystyrène
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Le produit 005374400014 remplace :

Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA
Nouvelle référence Essentra: 10044261
Ancienne référence Essentra: 005374400002

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter