Menu Rechercher

Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

Ceci est une entretoise non filetée, blanche et arrondie fabriquée à partir de polystyrène (PS) offrant une bonne isolation thermique et électrique et classée UL94 HB.
Nouvelle référence Essentra:

10167267

Ancienne référence Essentra:

RRSN-3460-15

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,0432 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

21,60 €

500 x 0,0432 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polystyrène
Couleur Blanc
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter