Menu Rechercher

Entretoise 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pouvant être utilisées dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. Classé UL94V-0.
Nouvelle référence Essentra:

10029343

Ancienne référence Essentra:

SS8-12

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,0667 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

33,35 €

500 x 0,0667 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Chlorure de polyvinyle chloré
Couleur Gris
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter