Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

Colonnettes de support de circuit imprimé à verrouillage double qui se clipsent facilement dans des trous. Peuvent être utilisés pour maintenir ensemble deux circuits imprimés ou une seule carte sur un châssis. La matière est certifiée UL94 V-0.
Nouvelle référence Essentra:

10004326

Ancienne référence Essentra:

DLCBS8-6-19

2970 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1027 €
5000 - 9999 0,1005 €
10000 - 24999 0,0985 €
25000 + 0,0965 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

102,70 €

1000 x 0,1027 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrouillage pointe de flèche
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 4.2 mm
Diamètre trou A 3.5 mm
Diamètre trou B 3.5 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 3.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 0.8 - 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.0 mm
Longueur entretoise 9.5 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter