Menu Rechercher

Rotule M9 19.0 mm (Ø) Acier

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Nouvelle référence Essentra:

10507766

Ancienne référence Essentra:

1505329

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 38,56 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

38,56 €

1 x 38,56 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de l'enceinte à boule 19.0 mm
Longueur du filetage du goujon à boule 12.0 mm
Filetage M9
Code produit 8483105090
Taille du filetage de l'extrémité de la tige M8
Type Ball Joint
Type d'extrémité de tige Male

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter