Menu Rechercher

Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

Cette extrémité de tige sphérique à filetage mâle est conçue avec un filetage mâle rond et un jeu de serrage avec vis en acier inoxydable AISI 304. Le boîtier est fabriqué en aluminium anodisé en noir, tandis que le socle et la forme ronde sont en aluminium. Cette rotule pivotante permet un ajustement précis et variable du pivot sphérique dans la plage de rotation. C'est un avantage particulier lors de l'ajustement de scanners, d'appareils photos, d'éclairages, de moniteurs.
Nouvelle référence Essentra:

10508169

Ancienne référence Essentra:

1505369

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 98,53 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

98,53 €

1 x 98,53 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de l'enceinte à boule 49.0 mm
Longueur du filetage du goujon à boule 15.0 mm
Filetage M8
Code produit 8483105090
Taille du filetage de l'extrémité de la tige M8
Type Swivel Ball Joint
Type d'extrémité de tige Male

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter