Menu Rechercher

Extrémités de tiges avec œillet

En stock

Vis à œil qui existent dans différentes tailles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur au centre du trou Filetage Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur filetage Ajouter au panier
2,10 € - 3,668 € 1165 En stock
M6
57,92 € - 57,92 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
8,359 € - 8,359 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
7,973 € - 7,973 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
10501030 13,752 € - 13,752 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
18,013 € - 18,013 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
12,868 € - 12,868 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
8,427 € - 8,427 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
24,95 € - 24,95 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
7,545 € - 7,545 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
9,242 € - 9,242 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
80,06 € - 80,06 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
15,751 € - 15,751 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
30,50 € - 30,50 € Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
40,93 € - 40,93 € Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
10,469 € - 10,469 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
27,53 € - 27,53 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
10501146 21,75 € - 21,75 € Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
37,00 € - 37,00 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
10501320 8,359 € - 8,359 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
  • sur 2
Tige M6 22.0 mm Nylon Noir

20126544

Gamme de prix
3,668 € - 2,10 €

Niveaux de stock
1165 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Nylon
Anneau de levage M20 50.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10501191

Gamme de prix
57,92 € - 57,92 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    22.0 mm
  • Diamètre de tige
    20.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Anneau de levage M10 40.0 mm 20.0 mm Acier

10501023

Gamme de prix
8,359 € - 8,359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    12.0 mm
  • Diamètre de tige
    10.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
Anneau de levage M6 32.0 mm 14.0 mm Acier

10501306

Gamme de prix
7,973 € - 7,973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    7.0 mm
  • Diamètre de tige
    6.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    75.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
Anneau de levage M10 40.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10501030

Gamme de prix
13,752 € - 13,752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    12.0 mm
  • Diamètre de tige
    10.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
Anneau de levage M10 40.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10501016

Gamme de prix
18,013 € - 18,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    12.0 mm
  • Diamètre de tige
    10.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
Anneau de levage M12 40.0 mm 25.0 mm Acier

10501061

Gamme de prix
12,868 € - 12,868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    14.0 mm
  • Diamètre de tige
    12.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
Anneau de levage M5 32.0 mm 12.0 mm Acier

10501269

Gamme de prix
8,427 € - 8,427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    6.0 mm
  • Diamètre de tige
    5.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    75.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Anneau de levage M12 40.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10501078

Gamme de prix
24,95 € - 24,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    14.0 mm
  • Diamètre de tige
    12.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
Anneau de levage M6 32.0 mm 14.0 mm Acier

10501283

Gamme de prix
7,545 € - 7,545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    7.0 mm
  • Diamètre de tige
    6.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
Anneau de levage M8 32.0 mm 18.0 mm Acier

10501344

Gamme de prix
9,242 € - 9,242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    9.0 mm
  • Diamètre de tige
    8.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    75.0 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
Anneau de levage M20 63.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10501238

Gamme de prix
80,06 € - 80,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    22.0 mm
  • Diamètre de tige
    20.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    160.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Anneau de levage M10 40.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10501054

Gamme de prix
15,751 € - 15,751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    12.0 mm
  • Diamètre de tige
    10.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    75.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
Anneau de levage M20 50.0 mm 40.0 mm Acier

10501207

Gamme de prix
30,50 € - 30,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    22.0 mm
  • Diamètre de tige
    20.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    130.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Anneau de levage M16 50.0 mm 32.0 mm Acier inoxydable

10501153

Gamme de prix
40,93 € - 40,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    17.0 mm
  • Diamètre de tige
    16.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    130.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
Anneau de levage M6 32.0 mm 14.0 mm Acier inoxydable

10501290

Gamme de prix
10,469 € - 10,469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    7.0 mm
  • Diamètre de tige
    6.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
Anneau de levage M20 50.0 mm 40.0 mm Acier

10501184

Gamme de prix
27,53 € - 27,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    22.0 mm
  • Diamètre de tige
    20.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Anneau de levage M16 50.0 mm 32.0 mm Acier

10501146

Gamme de prix
21,75 € - 21,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    17.0 mm
  • Diamètre de tige
    16.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    130.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
Anneau de levage M20 63.0 mm 40.0 mm Acier

10501221

Gamme de prix
37,00 € - 37,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    22.0 mm
  • Diamètre de tige
    20.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    160.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Anneau de levage M8 32.0 mm 18.0 mm Acier

10501320

Gamme de prix
8,359 € - 8,359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    9.0 mm
  • Diamètre de tige
    8.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm