Menu Rechercher

Bouchons Ezeplug

En stock

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

Séries: SR1055

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Direction de traction Compatible Thread Sizes (All) D Ajouter au panier
10068519 0,10 € - 0,2592 € 42030 En stock
Latéral
0,1026 € - 0,178 € 38331 En stock
Central
0,2534 € - 0,2534 € Demander le délai de livraison ici
Central
10068502 0,1864 € - 0,2161 € 11741 En stock
Latéral
0,0892 € - 0,1654 € Demander le délai de livraison ici
Central
0,1893 € - 0,1893 € 44500 En stock
Central
0,1424 € - 0,3304 € 17963 En stock
Central
0,0585 € - 0,1693 € Demander le délai de livraison ici
Latéral
0,2388 € - 0,4617 € 21288 En stock
Latéral
0,1356 € - 0,3048 € 41879 En stock
Central
0,0538 € - 0,1471 € 44150 En stock
Latéral
10072059 0,1791 € - 0,4464 € 2153 En stock
Latéral
Ezeplug M22,M24 51.4 mm PEBD Rouge

10068519

Gamme de prix
0,2592 € - 0,10 €

Niveaux de stock
42030 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Latéral
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M14,M16 7.0 mm PEBD Rouge

10262757

Gamme de prix
0,178 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
38331 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Central
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M30,M36 10.0 mm PEBD Rouge

10262795

Gamme de prix
0,2534 € - 0,2534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Central
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M18,M20 47.0 mm PEBD Rouge

10068502

Gamme de prix
0,2161 € - 0,1864 €

Niveaux de stock
11741 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Latéral
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M10,M12 9.0 mm PEBD Rouge

10262740

Gamme de prix
0,1654 € - 0,0892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Central
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M26,M28 9.5 mm PEBD Rouge

10262788

Gamme de prix
0,1893 € - 0,1893 €

Niveaux de stock
44500 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Central
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M22,M24 9.5 mm PEBD Rouge

10262771

Gamme de prix
0,3304 € - 0,1424 €

Niveaux de stock
17963 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Central
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug PEBD Rouge

10068496

Gamme de prix
0,1693 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Latéral
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M30,M36 62.0 mm PEBD Rouge

10073001

Gamme de prix
0,4617 € - 0,2388 €

Niveaux de stock
21288 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Latéral
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M18,M20 8.0 mm PEBD Rouge

10262764

Gamme de prix
0,3048 € - 0,1356 €

Niveaux de stock
41879 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Central
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M10,M12 34.0 mm PEBD Rouge

10068489

Gamme de prix
0,1471 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
44150 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Latéral
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000
Ezeplug M26,M28 57.0 mm PEBD Rouge

10072059

Gamme de prix
0,4464 € - 0,1791 €

Niveaux de stock
2153 En stock
Caractéristiques
  • Direction de traction
    Latéral
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3923509000