Menu Rechercher

Verrou à compression Clé mors double 35.0 mm Alliage zinc

Les fermetures à came à compression fixes possèdent une conception ronde polyvalente et discrète. Idéales pour maintenir les portes et panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et mouvements des panneaux. La compression ajoutée permet une fermeture sûre quand des performances IP65/NEMA sont requises. Température de fonctionnement de -50 à +80 °C. Fabrication en alliage de zinc moulé sous pression avec un revêtement poudre noire.
Nouvelle référence Essentra:

20119447

Ancienne référence Essentra:

0401121331E

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 20,062 €
50 + 14,33 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

20,06 €

1 x 20,062 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Revêtement poudre noire
Matière du loquet Zamac
Matière de came Zamac
Matière logement Zamac
Type de clé Clé mors double
Orientation de montage Main gauche
Compression maximale 6.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Longueur totale 76.0 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter