Menu Rechercher

Loquet à bouton 16.0 mm Zamac Naturel

Les mini verrous à came avec bouton à ailettes et fixation facile par clips sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes. Ces verrous sont actionnés manuellement sans clé et sont fabriqués en alliage de zinc avec une finition chromée.
Nouvelle référence Essentra:

20064020

Ancienne référence Essentra:

165110310

32 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 74 12,6152 €
75 + 9,0109 €
Qté par sac standard : 75

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,62 €

1 x 12,6152 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Chromé
Matière de came Acier
Matière de la poignée Alliage zinc
Matière logement Zamak
Matière du loquet Zamac
Type de poignée Bouton à ailettes à clef
Emprise 16.0 mm
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Largeur du trou de montage 14.2 mm
Longueur de came 29.0 mm
Inclut Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Type de clé Clés identiques
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter