Menu Rechercher

Loquet à bouton 20.5 mm Zamac Chromé

Les mini verrous à came avec bouton à ailettes et fixation facile par clips sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes. Ces verrous sont actionnés manuellement sans clé et sont fabriqués en alliage de zinc avec une finition chromée.
Nouvelle référence Essentra:

20064112

Ancienne référence Essentra:

1661111E

13 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 11,914 €
50 + 8,51 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

11,91 €

1 x 11,914 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Chromé
Matière de came Zamac
Matière de la poignée Zamac
Matière logement Zamac
Matière du loquet Zamac
Type de poignée Bouton à ailettes
Emprise 20.5 mm
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Largeur du trou de montage 14.2 mm
Longueur de came 35.0 mm
Inclut No Includes
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter