20077457
5661202021E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 7,546 € |
100 - 499 | 5,39 € |
500 + | 4,02 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finition | Revêtement peinture poudre |
---|---|
Matière de came | Acier |
Matière de la poignée | PA |
Matière logement | PA |
Matière du loquet | Zamak |
Type de poignée | Bouton à ailettes |
Emprise | 19.5 mm |
Emprise | 0.768 in |
Longueur du trou de montage | 16.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.638 in |
Largeur du trou de montage | 14.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.559 in |
Longueur de came | 38.0 mm |
Longueur de came | 1.496 in |
Inclut | No Includes |
Type de clé | Pas de clé |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.