Menu Rechercher

Ferrite câble plat 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 45 Ω, 100 MHz impedance of 164 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Nouvelle référence Essentra:

10317341

Ancienne référence Essentra:

RFS2-11-10-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
252 - 1007 0,5301 €
1008 + 0,4771 €
Qté par sac standard : 252

Commande par lots de 252

Prix total :

133,59 €

252 x 0,5301 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 14.0 mm
Longueur totale 18.0 mm
Largeur totale 8.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter