Menu Rechercher

Ferrite câble plat 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 46 Ω, 100 MHz impedance of 96 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Nouvelle référence Essentra:

10317365

Ancienne référence Essentra:

RFS2-14-13-A5

600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
120 - 479 0,7385 €
480 + 0,6646 €
Qté par sac standard : 120

Commande par lots de 120

Prix total :

88,62 €

120 x 0,7385 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 18.7 mm
Longueur totale 23.8 mm
Largeur totale 12.5 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter