Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
71 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
2,683 € - 2,981 € 20 En stock
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,5347 € - 1,7052 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,9031 € - 1,0034 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,3116 € - 2,5686 € 15 En stock
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,4013 € - 0,4459 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
0,5288 € - 0,5875 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
0,6952 € - 0,7725 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,9092 € - 1,0103 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7046 € - 0,7828 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,4922 € - 0,5468 € 1768 En stock
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,3175 € - 2,575 € 12 En stock
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,9044 € - 1,005 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8662 € - 0,9624 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
2,6536 € - 2,9485 € Demander le délai de livraison ici
110 Ω
43 Ω
3,0585 € - 3,398 € 9 En stock
114 Ω
45 Ω
2,5113 € - 2,7903 € 720 En stock
90 Ω
28 Ω
0,4514 € - 0,5016 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
10317327 3,04 € - 3,3779 € Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,226 € - 0,2511 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,7113 € - 0,7904 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
195 Ω
45.2 mm
95 Ω
12.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

10317334

Gamme de prix
2,981 € - 2,683 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    48.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

10317594

Gamme de prix
1,7052 € - 1,5347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5 RMS-303

10641590

Gamme de prix
1,0034 € - 0,9031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

10317563

Gamme de prix
2,5686 € - 2,3116 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    58.6 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5 RMS-303

10638521

Gamme de prix
0,4459 € - 0,4013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10638606

Gamme de prix
0,5875 € - 0,5288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5 RMS-303

10317372

Gamme de prix
0,7725 € - 0,6952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

10641569

Gamme de prix
1,0103 € - 0,9092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5 RMS-303

10317440

Gamme de prix
0,7828 € - 0,7046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

10317488

Gamme de prix
0,5468 € - 0,4922 €

Niveaux de stock
1768 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Gamme de prix
2,575 € - 2,3175 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    36.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5 RMS-303

10638477

Gamme de prix
1,005 € - 0,9044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

10317532

Gamme de prix
0,9624 € - 0,8662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 43 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10429099

Gamme de prix
2,9485 € - 2,6536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Gamme de prix
3,398 € - 3,0585 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8547900000
Ferrite câble plat 21.0 mm 28 Ω 90 Ω A5 RMS-303

10317204

Gamme de prix
2,7903 € - 2,5113 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10639931

Gamme de prix
0,5016 € - 0,4514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

10317327

Gamme de prix
3,3779 € - 3,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.1 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317587

Gamme de prix
0,2511 € - 0,226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 40.0 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

10428450

Gamme de prix
0,7904 € - 0,7113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    40.0 mm
  • Longueur totale
    45.2 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5