Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
71 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
1,5547 € - 1,7277 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,3785 € - 0,4206 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,4771 € - 0,5301 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,6646 € - 0,7385 € 840 En stock
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,5015 € - 0,5573 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
0,612 € - 0,68 € 55 En stock
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9132 € - 1,0146 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,9031 € - 1,0034 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,7723 € - 0,8581 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,8475 € - 0,9416 € 360 En stock
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,5473 € - 5,0526 € Demander le délai de livraison ici
175 Ω
105 Ω
5,487 € - 6,096 € 3 En stock
181 Ω
80 Ω
1,0047 € - 1,1164 € 400 En stock
69 Ω
27 Ω
0,5345 € - 0,5938 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
2,897 € - 3,219 € 10 En stock
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
10640678 0,1505 € - 0,1672 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9031 € - 1,0035 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2124 € - 1,3472 € 29 En stock
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,3014 € - 0,335 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Gamme de prix
1,7277 € - 1,5547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    57.6 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10428528

Gamme de prix
0,4206 € - 0,3785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Gamme de prix
0,5301 € - 0,4771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Gamme de prix
0,7385 € - 0,6646 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Gamme de prix
0,5573 € - 0,5015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Gamme de prix
0,68 € - 0,612 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Gamme de prix
1,0146 € - 0,9132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Gamme de prix
1,0034 € - 0,9031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Gamme de prix
0,8581 € - 0,7723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Gamme de prix
0,9416 € - 0,8475 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Gamme de prix
5,0526 € - 4,5473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Gamme de prix
6,096 € - 5,487 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Gamme de prix
1,1164 € - 1,0047 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Gamme de prix
0,5938 € - 0,5345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Gamme de prix
3,219 € - 2,897 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.7 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Gamme de prix
0,1672 € - 0,1505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    3.0 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Gamme de prix
1,0035 € - 0,9031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Gamme de prix
1,3472 € - 1,2124 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Gamme de prix
0,335 € - 0,3014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.0 mm
  • Longueur totale
    14.7 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Gamme de prix
0,3344 € - 0,3009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5