Menu Rechercher

Gaines de protection fibre optique 2.6 mm 100.0 m Blanc

Les gaines de protection fibre optique assurent une excellente protection contre les torsions, l’écrasement, le vrillage et la micro-courbure, tout en garantissant un rayon de courbure minimum grâce à sa technologie exclusive. Offre une protection supérieure contre l’écrasement pour les micro-courbures de fibre par rapport aux gaines annelées classiques. Limite la courbure d’une fibre en maintenant le rayon à un minimum de 30 mm. Dispose d’un alésage interne lisse pour la facilité d’emploi et l’élimination des micro-courbures. Convient aux applications de fibre soufflée sur une courte distance et pour applications FTTH/FTTB en bordure de rue.
Nouvelle référence Essentra:

10315781

Ancienne référence Essentra:

OFBLT-2.6-05-PP

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 271,96 €
10 + 263,48 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

271,96 €

1 x 271,96 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Gainage
Couleur Blanc
Matière complète Polypropylène
Tarif par Bobine
Type Optique
Inclut 1 Reel of 100 metres
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter