Menu Rechercher

Gaines spiralées fendues 20.0 mm PA Noir CAT-20-PP

Les gaines spiralées fendues sont idéales pour organiser et protéger les câbles électriques. Elles sont durables et résistent à l'écrasement sans limiter la flexibilité. Les fils sont faciles à insérer dans le faisceau avec l'outil d'installation compatible (fournis séparément).
Nouvelle référence Essentra:

10170847

Ancienne référence Essentra:

SHR-20-6NB

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 104,43 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

104,43 €

1 x 104,43 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyamide
Couleur Noir
Description UL/CSA UL E208749
À utiliser avec CAT-20-PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter