La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. La version non-adhésive de la gaine 3:1 est flexible. Elle est largement utilisée pour l'isolation électrique et la protection de composants, des ruptures de connections grâce à son grand pouvoir d'isolation et à sa très bonne élasticité. Elle réunit également les câbles en faisceaux légers et flexibles. Elle peut être utilisée pour identifier des fils, des câbles, des bornes et des composants, ou pour leur appliquer un code couleur
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur (rétréci) | Taux de rétrécissement | Diamètre intérieur pré-rétréci | Couleur | Forme du tube | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,00 € - 20,00 € | Request the lead time here |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
81,98 € - 81,98 € | Request the lead time here |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Violet
|
Rond
|
||
122,49 € - 122,49 € | Request the lead time here |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
69,44 € - 69,44 € | Request the lead time here |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
158,64 € - 158,64 € | 3 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
306,01 € - 306,01 € | Request the lead time here |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
69,44 € - 69,44 € | 15 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blanc
|
Rond
|
||
158,64 € - 158,64 € | 11 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Blanc
|
Plate
|
||
15,12 € - 15,12 € | 101 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
18,87 € - 18,87 € | 367 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Plate
|
||
15,12 € - 15,12 € | Request the lead time here |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Marron
|
Rond
|
||
18,87 € - 18,87 € | Request the lead time here |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Marron
|
Plate
|
||
15,12 € - 15,12 € | Request the lead time here |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gris
|
Rond
|
||
18,87 € - 18,87 € | 26 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gris
|
Plate
|
||
15,12 € - 15,12 € | Request the lead time here |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
18,87 € - 18,87 € | 11 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
34,35 € - 34,35 € | 89 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
15,12 € - 15,12 € | 131 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blanc
|
Rond
|
||
18,87 € - 18,87 € | 26 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
Plate
|
||
84,22 € - 84,22 € | 21 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.