10584521
10579138
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 37,77 € |
5 - 9 | 35,89 € |
10 + | 33,98 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de fermeture | 400.0 mm |
---|---|
Longueur de fermeture | 15.748 in |
Longueur totale | 808.0 mm |
Longueur totale | 31.811 in |
Hauteur totale | 13.0 mm |
Hauteur totale | 0.512 in |
Largeur totale | 45.4 mm |
Largeur totale | 1.787 in |
Longueur totale | 408.0 mm |
Longueur totale | 16.063 in |
Capacité de charge | 45.0 kg |
Capacité de charge | 45.0 kg |
Longueur | 400.0 mm |
Longueur | 15.748 in |
Direction de course latérale | Full extension |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Matière complète | Acier |
Code produit | 8302420090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.