Menu Rechercher

Glissière 700.0 mm 45.4 mm Acier zingué

Glissière en acier laminé à froid avec une capacité de charge de 35 kg.
Nouvelle référence Essentra:

10584583

Ancienne référence Essentra:

10579190

1855 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 63,41 €
5 - 9 60,23 €
10 + 57,07 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

63,41 €

1 x 63,41 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 700.0 mm
Longueur totale 1400.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 700.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 700.0 mm
Direction de course latérale Full extension
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète Acier
Code produit 7318190090

Le produit 10579190 remplace :

Glissière 1400.0 mm 45.0 mm Acier
Nouvelle référence Essentra: 10153956
Ancienne référence Essentra: D2000700A

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter