Menu Rechercher

Glissière 360.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

Glissière en acier inoxydable 201 avec une capacité de charge de 35 kg.
Nouvelle référence Essentra:

10584613

Ancienne référence Essentra:

10579220

1970 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 100,15 €
5 - 9 95,14 €
10 + 90,15 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

100,15 €

1 x 100,15 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 350.0 mm
Longueur totale 710.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 360.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 350.0 mm
Direction de course latérale Full extension
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Le produit 10579220 remplace :

Glissière 700.0 mm 45.0 mm Acier inoxydable
Nouvelle référence Essentra: 10282977
Ancienne référence Essentra: 497891

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter